|
|
|
NSYSPF10200
Prednje podnožje PanelSeT SF/SM - 200 x 1000 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prednji podstavek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
4 Vogal
2 Prednja plošča
2 Zadnja plošča
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Montažna podpora
|
Stranice podnožja
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na strukturi
|
Barva
|
Siva ( RAL 7022)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Permanent permissible load
|
1300 kg
|
Višina
|
200 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1000 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
21,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
102,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,900 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
101,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
101,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
121,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
265,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
81
|
Pogodbena garancija
|
|