Schneider-Electric
 
NSYSPF12200 slika – Schneider- scope
NSYSPF12200
Prednje podnožje PanelSeT SF/SM - 200 x 1200 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Prednji podstavek
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
4 Vogal
2 Prednja plošča
2 Zadnja plošča
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Montažna podpora Stranice podnožja
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi
Barva Siva ( RAL 7022)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Trajna dovoljena obremenitev 1300 kg
Višina 200 mm
Širina Nazivna: 1200 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,500 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 121,000 cm
Paket 1 Teža 14,641 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 160,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 232,615 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 104
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev