|
|
|
NSYSPF4200
Prednje podno?je PanelSeT SF - 200 x 400 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prednji podstavek
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
4 Vogal
2 Prednja plo??a
2 Zadnja plo??a
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Montažna podpora
|
Stranice podno?ja
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na strukturi
|
Barva
|
Siva ( RAL 7022)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
1300 kg
|
Vi?ina
|
200 mm
|
Širina
|
Nazivna: 400 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Kompletno podno?je)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
41,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,400 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
56
|
Paket 2 Višina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
371,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
43
|
Pogodbena garancija
|
|