Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPF8100 |
Schneider-Electric
 
NSYSPF8100 slika – Schneider- scope
NSYSPF8100
Prednje podnožje PanelSeT SF/SM - 100 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Front and rear plinth
Aplikacija Elektronski
Razdrobljena aplikacija
Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
1 Prednja plošča
1 Zadnja plošča
4 Vogal
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Montažna podpora Stranice podnožja
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi
Barva Siva ( RAL 7022)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Permanent permissible load 1300 kg
Višina 100 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 81,500 cm
Paket 1 Teža 5,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 56
Paket 2 Višina 103,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 102,000 cm
Paket 2 Teža 292,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 37
Pogodbena garancija
Garancija 18 months