Schneider-Electric
 
NSYSPFV8100 slika – Schneider- scope
NSYSPFV8100
PanelSeT SF/SM prezra?evano prednje podno?je - 100 x 800 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Prezra?evan prednji del
Aplikacija Elektronski
Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
1 Prednja plo??a
1 Zadnja plo??a
4 Vogal
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Montažna podpora Stranski panel prezra?evalnega podstavka
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi
Barva Siva ( RAL 7022)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Trajna dovoljena obremenitev 1300 kg
Vi?ina 100 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podno?je)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,500 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 81,500 cm
Paket 1 Teža 5,050 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 81,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 163,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 36
Pogodbena garancija
Garancija 18 months