Schneider-Electric
 
NSYSPFX10200 slika – Schneider- scope
NSYSPFX10200
PanelSeT - navadno podnožje pr. plošče Š 1000 V 200, nerj. jeklo 304L
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Prednji podstavek
Aplikacija Večnamenski
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
1 Prednja plošča
1 Zadnja plošča
4 Vogal
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 200 mm
Širina Nazivna: 1000 mm
Product weight 10,92 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,500 cm
Paket 1 Širina 20,500 cm
Paket 1 Dolžina 100,500 cm
Paket 1 Teža 11,486 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 95,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 243,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni