Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPFX12100H |
Schneider-Electric
 
NSYSPFX12100H slika – Schneider- scope
NSYSPFX12100H
PanelSeT vzdolžno podnožje iz nerjavečega jekla 316L W1200 H100
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Prednji podstavek
Aplikacija Večnamenski
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
1 Prednja plošča
1 Zadnja plošča
4 Vogal
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi
Material Nerjaveče jeklo: 316 L
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 100 mm
Širina Nazivna: 1200 mm
Teža izdelka 6,45 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,500 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 121,000 cm
Paket 1 Teža 7,850 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 105,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 329,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd