|
|
|
NSYSPFX12200
PanelSeT SFHD zunanji robustni - pr. podnožje - V 200 Š 1200 IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja težka naloga
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prednji podstavek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
1 Prednja plošča
1 Zadnja plošča
4 Vogal
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
|
Montažna podpora
|
Stranske plošče seta podnožij
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na strukturi
|
Površinska obdelava (finish)
|
Nevzdrževan
|
Višina
|
200 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1200 mm
Realno: 1215 mm
|
Product weight
|
13,908 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
121,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
14,074 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
97,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
206,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd