|
|
|
NSYSPFX16100
PanelSeT - navadno podnožje pr. plošče Š 1600 V 100, nerj. jeklo 304L
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prednji podstavek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
1 Prednja plošča
1 Zadnja plošča
4 Vogal
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na strukturi
|
Material
|
Nerjaveče jeklo 304L
|
Površinska obdelava (finish)
|
Nevzdrževan
|
Višina
|
100 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1600 mm
|
Teža izdelka
|
8 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
160,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,200 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
70,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
250,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|