Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPFX16200 |
Schneider-Electric
 
NSYSPFX16200 slika – Schneider- scope
NSYSPFX16200
PanelSeT - navadno podnožje prednje plošče Š 1600 V 200, nerj. jeklo 304L
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Prednji podstavek
Aplikacija Večnamenski
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
1 Prednja plošča
1 Zadnja plošča
4 Vogal
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SMX
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 200 mm
Širina Nazivna: 1600 mm
Teža izdelka 17,2 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,000 cm
Paket 1 Širina 20,500 cm
Paket 1 Dolžina 160,500 cm
Paket 1 Teža 17,400 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 60,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 210,000 cm
Paket 2 Teža 206,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd