Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPFX6100 |
Schneider-Electric
 
NSYSPFX6100 slika – Schneider- scope
NSYSPFX6100
PanelSeT - navadno sprednjo podnožje pl. W600 H100 nerjaveče jeklo 304L
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Prednji podstavek
Aplikacija Večnamenski
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
1 Prednja plošča
1 Zadnja plošča
4 Vogal
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3HD
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 100 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Teža izdelka 4,33 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,000 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 60,500 cm
Paket 1 Teža 4,978 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 56
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 282,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd