Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPFX8200 |
Schneider-Electric
 
NSYSPFX8200 slika – Schneider- scope
NSYSPFX8200
PanelSeT S3HD SFHD - zunanje robustno sprednje podnožje - V 200 Š 800 IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Prednji podstavek
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
1 Prednja plošča
1 Zadnja plošča
4 Vogal
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3HD
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
Montažna podpora Komplet za pritrjevanje S3HD
Stranske plošče seta podnožij SFHD
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 200 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Realno: 815 mm
Teža izdelka 9 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,500 cm
Paket 1 Širina 20,500 cm
Paket 1 Dolžina 80,500 cm
Paket 1 Teža 10,098 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 21
Paket 2 Višina 85,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 230,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd