|
|
|
NSYSPLA125
Kom. 2 stebričkov za mont. vod. podpor. plošče ali 19" oh. omare PLA V 1250 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokon?ni
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Enclosure nominal dimensions
|
- H: 1250 mm D: 320 mm
- H: 1250 mm D: 420 mm
|
Montažna podpora
|
Vmesna podpora v omarah z dvemi vrati
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Desni nosilec
1 Levi nosilec
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Strani omare lokacija
|
NULL
|
Prilagodljiv v globino vsakih 50 mm Z kletkastimi maticami
|
Višina
|
Nazivna: 1250 mm
Realno: 1080 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Dimenzije izreza
|
11 x 13 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
107,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,792 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
53,760 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin