Schneider-Electric
 
NSYSPLA150 slika – Schneider- scope
NSYSPLA150
Kom. 2 pok. podpor. za vod. podpor. ploščo ali 19" oh. omare PLA V 1500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Pokončni
Aplikacija Večnamenski
Enclosure nominal dimensions - H: 1500 mm
Montažna podpora Vmesna podpora v omarah z dvemi vrati
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Desni nosilec
1 Levi nosilec
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Strani omare lokacija
NULL Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm Z kletkastimi maticami
Prilagodljiv v vi?ino vsakih 2,5 mm With quarter-turn nuts
Višina Nazivna: 1500 mm
Realno: 1335 mm
Dimenzije izreza 11 x 13 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 133,500 cm
Paket 1 Teža 2,124 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 53,100 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev