Schneider-Electric
 
NSYSPLA75 slika – Schneider- scope
NSYSPLA75
Kom. 2 stebričkov za mont. vod. podpor. plošče ali 19" oh. omare PLA V 750 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Pokon?ni
Aplikacija Ve?namenski
Enclosure nominal dimensions - H: 750 mm D: 320 mm
- H: 750 mm D: 420 mm
Montažna podpora Vmesna podpora v omarah z dvemi vrati
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Desni nosilec
1 Levi nosilec
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Strani omare lokacija
NULL Prilagodljiv v globino vsakih 50 mm Z kletkastimi maticami
Višina Nazivna: 750 mm
Globina 70 mm
Dimenzije izreza 11 x 13 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 58,000 cm
Paket 1 Teža 1,018 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 20,360 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev