Schneider-Electric
 
NSYSPMP25100 slika – Schneider- scope
NSYSPMP25100
Delna montažna plošča PanelSeT SF/SM - 247 x 1000 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Opis monta?ne plo??e Delno navaden
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
Sestava naprave 1 Monta?na plo??a
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi lokacija
Vi?ina Nazivna: 250 mm
247 mm
Širina Nazivna: 1000 mm
905 mm
Variantna posebnost Vodoravna pritrditev na prečnih letvah
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 27,000 cm
Paket 1 Dolžina 92,000 cm
Paket 1 Teža 5,160 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 261,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev