Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPMP40100 |
Schneider-Electric
 
NSYSPMP40100 slika – Schneider- scope
NSYSPMP40100
Delna montažna plošča PanelSeT SF/SM - 397 x 1000 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Opis montažne plošče Delno navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi lokacija
Višina Nazivna: 400 mm
397 mm
Širina Nazivna: 1000 mm
905 mm
Variantna posebnost Vodoravna pritrditev na prečnih letvah
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 43,000 cm
Paket 1 Dolžina 93,000 cm
Paket 1 Teža 7,960 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 204,000 kg