|
|
|
NSYSPMP40120
Delna montažna plošča PanelSeT SF/SM - 397 x 1200 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Opis montažne plošče
|
Delno navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na strukturi lokacija
|
Višina
|
Nazivna: 400 mm
397 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1200 mm
1105 mm
|
Variantna posebnost
|
Vodoravna pritrditev na prečnih letvah
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
42,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
113,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,720 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
305,000 kg