Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPMP4080 |
Schneider-Electric
 
NSYSPMP4080 slika – Schneider- scope
NSYSPMP4080
Delna montažna plošča PanelSeT SF/SM - 397 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Opis montažne plošče Delno navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi lokacija
Višina Nazivna: 400 mm
397 mm
Širina Nazivna: 800 mm
705 mm
Variantna posebnost Vodoravna pritrditev na prečnih letvah
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 42,500 cm
Paket 1 Dolžina 72,500 cm
Paket 1 Teža 6,260 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 35
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 232,000 kg