Schneider-Electric
 
NSYSPMP60120 slika – Schneider- scope
NSYSPMP60120
Delna montažna plošča PanelSeT SF/SM - 597 x 1200 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Opis montažne plošče Delno navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
Sestava naprave 1 Monta?na plo??a
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi lokacija
Višina Nazivna: 600 mm
597 mm
Širina Nazivna: 1200 mm
1105 mm
Variantna posebnost Vodoravna pritrditev na prečnih letvah
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 62,500 cm
Paket 1 Dolžina 112,500 cm
Paket 1 Teža 14,380 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 186,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev