Schneider-Electric
 
NSYSPMP6060 slika – Schneider- scope
NSYSPMP6060
Delna montažna plošča PanelSeT SF/SM - 597 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Opis montažne plošče Delno navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi lokacija
Višina Nazivna: 600 mm
597 mm
Širina Nazivna: 600 mm
505 mm
Variantna posebnost Vodoravna pritrditev na prečnih letvah
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 52,000 cm
Paket 1 Dolžina 62,500 cm
Paket 1 Teža 6,700 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 80,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 294,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev