Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPS10200 |
Schneider-Electric
 
NSYSPS10200 slika – Schneider- scope
NSYSPS10200
Stransko podnožje PanelSeT SF - 200 x 600 x 1000 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Side plinth
Aplikacija Elektronski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
4 Stranski panel
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Montažna podpora Prednji podstavek
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki
Barva Siva ( RAL 7022)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 200 mm
Širina Nazivna: 1000 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 86,000 cm
Paket 1 Teža 6,256 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 105,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 482,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 44
Pogodbena garancija
Garancija 18 months