|
|
|
NSYSPS3100SD
2 str. pl. za podnožje. 300 x 100 mm. zložena pločevina. RAL 7022. IP 30. IK 10.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Bočna plošča podstavka
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Montažna podpora
|
Prednji podstavek
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Material
|
Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7022)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
100 mm
|
Širina
|
Nazivna: 300 mm
|
Globina
|
300 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP30 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 ( Odpornost na zunanje mehanske vplive)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
574,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
150
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
120,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
4
|
Pogodbena garancija
|
|