Schneider-Electric
 
NSYSPS3200SD slika – Schneider- scope
NSYSPS3200SD
2 str. pl. za podnožje. 300 x 200 mm. zložena pločevina. RAL 7022. IP 30. IK 10.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Bo?na plo??a podstavka
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
4 Stranski panel
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Montažna podpora Prednji podstavek
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7022)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Vi?ina 200 mm
Širina Nazivna: 300 mm
Globina 300 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10 ( Odpornost na zunanje mehanske vplive)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,500 cm
Paket 1 Teža 1,178 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 14,780 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 71,120 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd