|
|
|
NSYSPS4100SD
2 str. pl. za podnožje. 400 x 100 mm. zložena pločevina. RAL 7022. IP 30. IK 10.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Bočna plošča podstavka
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Montažna podpora
|
Prednji podstavek
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Material
|
Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7022)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
100 mm
|
Širina
|
Nazivna: 400 mm
|
Globina
|
400 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP30 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 ( Odpornost na zunanje mehanske vplive)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
932,200 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,606 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
104,851 kg