|
|
|
NSYSPS5200
Stransko podnožje PanelSeT SF/SM - 200 x 500 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Bočna plošča podstavka
|
Aplikacija
|
Aplikacija Prisme
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
4 Stranski panel
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Prisma Prisma PH
|
Montažna podpora
|
Prednji podstavek
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Barva
|
Siva ( RAL 7022)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
200 mm
|
Širina
|
Nazivna: 500 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,699 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,612 kg