|
|
|
NSYSPS5200SD
4 stranske plošče za podnožje. 500 x 200 mm. zložena pločevina
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Bočna plošča podstavka
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
4 Stranski panel
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SD
|
Montažna podpora
|
Pritrdilni na vogalih
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z 2 vijaki
|
Material
|
Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7022)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
200 mm
|
Širina
|
500 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP30 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 ( Odpornost na zunanje mehanske vplive)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
32,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,540 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
172,400 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|