Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPS6100 |
Schneider-Electric
 
NSYSPS6100 slika – Schneider- scope
NSYSPS6100
Stransko podnožje PanelSeT SF/SM - 100 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Side plinth
Aplikacija Razdrobljena aplikacija
PC aplikacija
Večnamenski
Elektronski
Aplikacija Prisme
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFM
Montažna podpora Prednji podstavek
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki
Barva Siva ( RAL 7022)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 100 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 46,000 cm
Paket 1 Teža 1,844 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 330
Paket 2 Višina 103,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 123,000 cm
Paket 2 Teža 622,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 12
Pogodbena garancija
Garancija 18 months