Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPS6100SD |
Schneider-Electric
 
NSYSPS6100SD slika – Schneider- scope
NSYSPS6100SD
2 stranski plošči za podnožje. 600 x 100 mm. zložena pločevina
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Bočna plošča podstavka
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SD
Montažna podpora Pritrdilni na vogalih
Komplementarno
Način pritrjevanja Z 2 vijaki
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7022)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 100 mm
Širina 600 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10 ( Odpornost na zunanje mehanske vplive)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 42,000 cm
Paket 1 Teža 1,680 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 181,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 18
Pogodbena garancija
Garancija 18 months