|
|
|
NSYSPS8100
Stransko podnožje PanelSeT SF - 100 x 800 mm
|
|
|
Pregled
Dobavni rok
|
Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Side plinth
|
Aplikacija
|
Razdrobljena aplikacija
PC aplikacija
Aplikacija Prisme
Večnamenski
Elektronski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Montažna podpora
|
Prednji podstavek
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Barva
|
Siva ( RAL 7022)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
100 mm
|
Širina
|
Nazivna: 800 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
66,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,963 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
55
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
174,965 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
21
|
Pogodbena garancija
|
|