|
|
|
NSYSPS8200
Stransko podnožje PanelSeT SF - 200 x 800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Side plinth
|
Aplikacija
|
PC aplikacija
Večnamenski
Aplikacija Prisme
Elektronski
Razdrobljena aplikacija
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
4 Stranski panel
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Montažna podpora
|
Prednji podstavek
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Barva
|
Siva ( RAL 7022)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
200 mm
|
Širina
|
Nazivna: 800 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
65,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,459 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
234,950 kg