Schneider-Electric
 
NSYSPSJ slika – Schneider- scope
NSYSPSJ
4 fiksni nivelirni vijaki - 42 mm - najve?ja obrem.: 100 kg na navojni vijak
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Izravnalne noge
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF Primerna omara
PanelSeT PanelSeT SM Compact omara
PanelSeT PanelSeT SD Krmilni pult
PanelSeT PanelSeT SFX Primerna omara
PanelSeT PanelSeT SMX Compact omara
PanelSeT PanelSeT SDX Krmilni pult
Sestava naprave 4 Noge
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Način pritrjevanja Z vijaki - Struktura omare lokacija
Nastavitev Višinsko nastavljiv vsakih 42 mm
Trajna dovoljena obremenitev 100 kg
Višina 42 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 2,2 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 16
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev