Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPSX3100 |
Schneider-Electric
 
NSYSPSX3100 slika – Schneider- scope
NSYSPSX3100
PanelSeT - stransko podnožje - V 100 G 300 nerjaveče jeklo 304L
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Bočna plošča podstavka
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT SMX
Komplementarno
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 100 mm
Globina Nazivna: 300 mm
Teža izdelka 0,708 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 708,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd