|
|
|
NSYSPSX3200
PanelSeT S3HD zunanje robustno stransko podnožje - V 200 G 300 IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja težka naloga
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Bočna plošča podstavka
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Montažna podpora
|
Komplet za pritrjevanje
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Nevzdrževan
|
Višina
|
200 mm
|
Globina
|
Nazivna: 300 mm
|
Teža izdelka
|
1,399 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,344 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
29,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
23,44 kg