Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPSX4100 |
Schneider-Electric
 
NSYSPSX4100 slika – Schneider- scope
NSYSPSX4100
PanelSeT - stransko podnožje - V 100 G 400 nerjaveče jeklo 304L
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Bočna plošča podstavka
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3HD
PanelSeT PanelSeT SMX
Komplementarno
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 100 mm
Širina 115 mm
Globina Nazivna: 400 mm
Teža izdelka 1,534 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,500 cm
Paket 1 Teža 1,534 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 92,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd