Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPSX4200 |
Schneider-Electric
 
NSYSPSX4200 slika – Schneider- scope
NSYSPSX4200
PanelSeT S3HD zunanje robustno stransko podnožje - V 100 G 400 IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Bočna plošča podstavka
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3HD
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
Montažna podpora Komplet za pritrjevanje
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 200 mm
Globina Nazivna: 400 mm
Teža izdelka 2,096 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,500 cm
Paket 1 Teža 3,014 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 30,140 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd