|
|
|
NSYSPSX4200SF
PanelSeT SFHD zunanji robustni - stransko podnožje - V 200 G 400 IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja težka naloga
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Bočna plošča podstavka
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFX
|
Montažna podpora
|
Prednji podstavek
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Površinska obdelava (finish)
|
Nevzdrževan
|
Višina
|
200 mm
|
Širina
|
215 mm
|
Globina
|
Nazivna: 400 mm
|
Teža izdelka
|
2,096 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,096 kg