Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPSX5100H |
Schneider-Electric
 
NSYSPSX5100H slika – Schneider- scope
NSYSPSX5100H
PanelSeT stransko podnožje iz nerjavečega jekla 316L - H100 D500
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Bočna plošča podstavka
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
Montažna podpora Prednji podstavek
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki
Material Nerjaveče jeklo: 316 L
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 100 mm
Globina Nazivna: 500 mm
Teža izdelka 1,42 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 31,000 cm
Paket 1 Teža 1,906 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 19,060 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd