Schneider-Electric
 
NSYSPSX5200 slika – Schneider- scope
NSYSPSX5200
PanelSeT - stransko podnožje - V 200 G 500 nerjaveče jeklo 304L
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Bočna plošča podstavka
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT SF
Montažna podpora Prednji podstavek
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 200 mm
Globina Nazivna: 500 mm
Teža izdelka 2,77 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 31,000 cm
Paket 1 Teža 3,808 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 38,080 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No