|
|
|
NSYSPSX6100
PanelSeT - stransko podnožje - V 100 G 600 nerjaveče jeklo 304L
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Bočna plošča podstavka
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT S3HD
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Montažna podpora
|
Prednji podstavek
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Material
|
Nerjaveče jeklo 304L
|
Površinska obdelava (finish)
|
Nevzdrževan
|
Višina
|
100 mm
|
Širina
|
115 mm
|
Globina
|
Nazivna: 600 mm
|
Product weight
|
1,89 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
41,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,206 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
96
|
Paket 2 Višina
|
49,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
225,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd