Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSPSX6200 |
Schneider-Electric
 
NSYSPSX6200 slika – Schneider- scope
NSYSPSX6200
PanelSeT - stransko podnožje - V 200 G 600 nerjaveče jeklo 304L
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Bočna plošča podstavka
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT S3HD
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
Montažna podpora Prednji podstavek
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki
Material Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish) Nevzdrževan
Višina 200 mm
Globina Nazivna: 600 mm
Teža izdelka 3,63 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 20,500 cm
Paket 1 Dolžina 40,500 cm
Paket 1 Teža 4,354 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 27,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 100,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd