|
|
|
NSYSPSX8200SF
PanelSeT - stransko podnožje - V 200 G 800 nerjaveče jeklo 304L
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Bočna plošča podstavka
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFHD
|
Montažna podpora
|
Prednji podstavek
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Material
|
Nerjaveče jeklo 304L
|
Površinska obdelava (finish)
|
Nevzdrževan
|
Višina
|
200 mm
|
Globina
|
Nazivna: 800 mm
|
Teža izdelka
|
5,03 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP30 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
64,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,94 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
27,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
84,0 kg