Schneider-Electric
 
NSYSPV6100 slika – Schneider- scope
NSYSPV6100
Prezra?evano stransko podno?je PanelSeT SF/SM - 100 x 600 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Stranski panel prezračevalnega podstavka
Aplikacija Elektronski
Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Montažna podpora Prednji podstavek
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki
Barva Siva ( RAL 7022)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 100 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podno?je)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 45,0 cm
Paket 1 Teža 4,62 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 33
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev