Schneider-Electric
 
NSYSQCR40120 slika – Schneider- scope
NSYSQCR40120
Prečne letve za hitro pritrditev PanelSeT SF/SM - 40 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Hitre prečne letve
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Lokacija montaže Na strukturi omare
Med prečnimi letvami
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Kri?ne letve
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Z vijaki
Vpeto - Na strukturi lokacija
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 1
Maksimalna obremenitev 20 kg
Višina Nazivna: 1200 mm
Koristno: 1110 mm
Širina 40 mm
Globina 27 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 116,500 cm
Paket 1 Teža 2,020 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 150
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 316,000 kg