|
|
|
NSYSQCR4060
Prečne letve za hitro pritrditev PanelSeT SF/SM - 40 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Hitre pre?ne letve
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
Med pre?nimi letvami
|
Montažna podpora
|
Prilagoditveni profil, Na SM omarah
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Križne letve
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Galvanizirano
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijaki
Vpeto - Na strukturi lokacija
|
Nastavitev
|
Nastavljiv na 25 mm
|
Število horizontalnih vrstic
|
1
|
Maksimalna obremenitev
|
50 kg
|
Vi?ina
|
Nazivna: 60 mm
Koristno: 510 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Globina
|
27 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
59,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
990,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
400
|
Paket 2 Višina
|
103,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
411,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
7
|
Pogodbena garancija
|
|