Schneider-Electric
 
NSYSQCR9040 slika – Schneider- scope
NSYSQCR9040
Pre?ne letve za hitro pritrditev PanelSeT SF/SM - 90 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Hitre prečne letve
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Lokacija montaže Med prečnimi letvami
Na strukturi omare
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Kri?ne letve
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Z vijaki
Vpeto - Na strukturi lokacija
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 3
Maksimalna obremenitev 120 kg
Višina Nazivna: 400 mm
Koristno: 310 mm
Širina 90 mm
Globina 27 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 36,500 cm
Paket 1 Teža 968,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 110,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev