|
|
|
NSYST30M6
Torx vijak M6x16 mm brez podlo?ke. V kompletu: 100 enot
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vijak
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 100
|
Dolžina
|
16 mm
|
Vrsta navoja
|
M6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
444,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|