Schneider-Electric
 
NSYSTBR3 slika – Schneider- scope
NSYSTBR3
Vrhnja/spodnja nastavitvena letev PanelSeT SM - globina 300 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Nastavljiva letev
Združljivost serije/obsega PanelSeT SM
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Spodnji in zgornji del omare
Destinacija izdelka 2 montažni plošči v omari z dvemi vrati
2 vertikalna stebrička v 2-vratnih omarah
Sestava naprave 4 Letev
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 4
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Višina 50 mm
Širina 160 mm
Globina Nazivna: 300 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 16,500 cm
Paket 1 Dolžina 34,500 cm
Paket 1 Teža 1,684 kg