|
|
|
NSYSTBR6
Vrhnja/spodnja nastavitvena letev PanelSeT SM - globina 600 mm
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nastavljiva letev
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT SM
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Spodnji in zgornji del omare
|
Destinacija izdelka
|
2 montažni plošči v omari z dvemi vrati
2 vertikalna stebrička v 2-vratnih omarah
|
Sestava naprave
|
4 Letev
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 4
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Višina
|
50 mm
|
Širina
|
160 mm
|
Globina
|
Nazivna: 600 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
54,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,700 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
47,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
37,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|