|
|
|
NSYSTMP45120
Perforirana montažna plošča PanelSeT SF/SM - 1200 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Opis montažne plošče
|
Teleskopsko perforirano
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Sestava naprave
|
1 Monta?na plo??a
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na strukturi lokacija
|
Višina
|
Pritrdilni centri: 425 mm
450 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1200 mm
1108 mm
|
Dimenzije izreza
|
11 x 26 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
45,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
111,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,950 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
26
|
Paket 2 Višina
|
49,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
116,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin